(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fregadero (hoja para chaflán de diámetro interno y externo)

Fregadero (hoja para chaflán de diámetro interno y externo)
  • Descuento por volumen

· Ángulo de chaflán (°): 90
· Ángulo de inclinación de la punta de la hoja (°): 14
· Número de esquina: 2
· Material: Acero de alta velocidad

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KP04-300-14
KP04-310-14
KP04-320-14
KP04-330-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Código JAN Trusco Code Masa
(g)
Tipo de modelo Cuerpo aplicable
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4534644066598404-495919Para diámetro interno K1KP04-050/060
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4534644066611404-496719Para diámetro exterior K1KP04-050/060
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4534644066635404-497523Para K2 a K5 diámetro interiorKP04-070~130
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4534644066659404-498323Para K2 a K5 Diámetro exteriorKP04-070~130

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ángulo de chaflán(°) 90 Ángulo de inclinación de la punta de la cuchilla(°) 14 No. de esquinas 2
Material Acero de alta velocidad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico