(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bit de mecanizado

Bit de mecanizado
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para taladradoras. Se proporciona una excelente nitidez debido a la punta de acero de alta velocidad con interruptor.
· Línea de tipos de 30 °, 45 ° y 60 °.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BM3029T
BM4524T
BM4524TL
BM4538T
BM4552T
BM4566T
BM6021T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) Diámetro máximo de la cuchilla (D)
(mm)
Diámetro mínimo de mecanizado Ds
(mm)
ødn
(mm)
sobredosis
(mm)
Longitud total L
(mm)
ℓs
(mm)
ℓn
(mm)
Capacidad (chaflán avellanado)
(mm)
Dibujo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3030.25.5230107445296~29/6~265
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4525.24.4926106745225~24/5~211
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4525.24.49261011088225~24/5~211
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4539.8318.17401275502519~38/19~362
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4553.9132.17541380552533~52/33~503
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4567.9446.17681380552547~66/47~644
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6021.776.623106945247~21/7~196

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Biselado / Horizontal Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Numero de flautas 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico