(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Momi Eco

Momi Eco
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Reduce el costo de procesamiento. : El inserto de 3 esquinas reduce los costos de mecanizado del cliente.
· La forma mejorada de la punta y la especificación de vanguardia mejoran la maquinabilidad y la descarga de viruta.
· El material base de partículas ultrafinas tiene un nuevo recubrimiento para una larga vida útil

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EMM1230T
EMM1230TL
EMM1245T
EMM1245TL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) Diámetro máximo de la cuchilla (D)
(mm)
Diámetro mínimo de mecanizado Ds
(mm)
Longitud total L
(mm)
ℓs
(mm)
S
(mm)
Capacidad (chaflán avellanado)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12017.10.71100804.71.0~16.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12017.10.711601404.71.0~16.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9014.20.88100806.71.2~13.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

9014.20.881601406.71.2~13.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Biselado / Horizontal material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla
Hoja periférica S / N NA Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento
Numero de flautas 1 sobredosis(mm) 12 ℓn(mm) 20
Consejo compatible TXMT110306 Componente adjunto (tornillo de sujeción) L-13 Componente adjunto (llave) N-5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico