(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Momimen

Momimen

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • SC1645C
  • SC1630C
  • SC1630CL
  • SC1645CL
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Solo se necesita una herramienta para el ranurado y el chaflán en C. Mejora la productividad al ayudar a reducir la cantidad de herramientas utilizadas en los cambios de herramientas ATC.
· La punta dedicada tiene una forma única, eliminando el riesgo de vibraciones y daños.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SC1045C
SC1245C
SC1630C
SC1630CL
SC1645C
SC1645CL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) Diámetro máximo de la cuchilla (D)
(mm)
ødn
(mm)
sobredosis
(mm)
Longitud total L
(mm)
ℓs
(mm)
Capacidad (chaflán avellanado)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9013.51310110822~13.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9013.51312110822~13.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

11816.1516.516110822~16.15
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

11816.1516.5162001722~16.15
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9013.51316110822~13.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

9013.513162001722~13.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Biselado / Horizontal material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Resina Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla
Hoja periférica S / N NA Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento
Numero de flautas 1 ℓn(mm) 28

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico