(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

arandela esférica M-SW

arandela esférica M-SW
  • Descuento por volumen

El trabajo de apriete se puede hacer fácilmente. Superior-Inferior 1 par

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
8M-SW
10M-SW
12M-SW
14M-SW
16M-SW
18M-SW
20M-SW
30M-SW
36M-SW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
Masa
(g)
R
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

179.66.78.41830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22117113632
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28149134040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28169.5156440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

351810.5177043
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

352010.5199043
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4022122113747
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

563517.531275-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

68422237420-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Dureza HRC30~35° Refinamiento Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico