(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Abrazadera de correa con orificio para tornillo - Acero S45C, 100-250 mm de longitud, TPS

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TPS-103
TPS-104
TPS-105
TPS-106
TPS-107
TPS-108
TPS-109
TPS-110
TPS-111
TPS-112
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Perno Usado Masa
(g)
Perno giratorio aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

193810023221415M14X2M14500CHS-5000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

193815023381415M14X2M14700CHS-5000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

255010027221617M16X2M16800CHS-6000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

255015027321617M16X2M161200CHS-6000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

255017527381617M16X2M161400CHS-6000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

305015028252221M18X2.5M201300CHS-7000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

305017528322221M18X2.5M201500CHS-7000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

305020028382221M18X2.5M202100CHS-7000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

386520030752425M20X2.5M242900CHS-8000
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3865250301002425M20X2.5M243700CHS-8000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Dureza HRC35° Refinamiento Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico