(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La sujeción uniformemente estable siempre se puede lograr sin verse afectada por los paralelos de las piezas de trabajo y los pernos, etc. Viene con una arandela esférica.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SFN8 |
SFN10 |
SFN12 |
SFN14 |
SFN16 |
SFN18 |
SFN20 |
SFN22 |
SFN24 |
Cargando…
Numero de parte | M x P (Diámetro del hilo x paso) | B | C | D | E | G | H | I | Peso (g) | |
M | ||||||||||
SFN | 8 | M8 x 1.25 | 13 | 19 | 12 | 3 | 4 | 10 | 7.8 | 21 |
10 | M10 x 1.5 | 17 | 22 | 13 | 3 | 5 | 12 | 8.4 | 32 | |
12 | M12 x 1.75 | 19 | 25 | 14.3 | 4 | 6 | 14 | 9 | 46 | |
14 | M14 x 2.0 | 22 | 28 | 17.5 | 4.5 | 6 | 16 | 11.4 | 66 | |
16 | M16 x 2.0 | 24 | 35 | 20 | 4.5 | 7 | 18 | 12.8 | 103 | |
18 | M18 x 2.5 | 27 | 35 | 20.6 | 4.5 | 7 | 20 | 13.6 | 106 | |
20 | M20 x 2.5 | 30 | 42 | 25 | 6 | 8 | 22 | 16.6 | 183 | |
22 | M22 x 2.5 | 32 | 45 | 25.4 | 6 | 8 | 25.4 | 16.9 | 210 | |
24 | M24 x 3 | 36 | 50 | 28 | 6 | 8 | 28 | 18.7 | 270 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente