(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Archivo de grosor variable de doble cara, tipo de corte rápido

Archivo de grosor variable de doble cara, tipo de corte rápido
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Puede cortar suavemente hierro o acero inoxidable de dureza de endurecimiento previo varias veces. Se logra una nitidez excelente con la tecnología de procesamiento de superficie de vanguardia (pulido electrolítico). Nitidez superior al modelo brillante

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
QHI-EX01
QHI-EX02
QHI-EX11
QHI-EX12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Rugosidad del grano Longitud de archivo × Longitud total
(mm)
Ancho × espesor
(mm)
Grueso (corte simple grueso)
(Corte / 10 mm)
Segundo corte (segundo corte único)
(Corte / 10 mm)
Fino
(Corte / 10 mm)
Totalmente liso
(Corte / 10 mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

215Grueso / fino110×21511×3.513172740
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

215Segundo corte: liso muerto110×21511×3.513172740
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

235Grueso / fino120×23516×4.0101422-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

235Solo Grueso / Solo Medio120×23516×4.0101422-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Archivos surtidos Artículo único / conjunto Objeto unico A Plano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico