(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Nueva súper piedra (placa plana) 100 mm, número 400

Nueva súper piedra (placa plana) 100 mm, número 400
  • Descuento por volumen

· Modelo: Muela de fibra cerámica
· El tamaño de grano (#): 400
· Longitud (mm): 100
· Color: Naranja

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NSO051
NSO052
NSO054
NSO056
NSO081
NSO082
NSO084
NSO086
NSO0501
NSO0801
NSO101
NSO102
NSO104
NSO106
NSO110
NSO150
NSO151
NSO152
NSO154
NSO156
NSO202
NSO204
NSO206
NSO210
NSO301
NSO302
NSO304
NSO306
NSO310
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura
(mm)
Ancho
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.52
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.54
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.56
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.810
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.82
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.84
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.86
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.51
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.81
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.01
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.02
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.04
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.06
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.010
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.51
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.52
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.54
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.56
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.02
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.04
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2.06
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

2.010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

31
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

32
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

34
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

36
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

310

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Muela de fibra de cerámica Tamaño de partícula(#) 400 Longitud(mm) 100
Color Naranja

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico