(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Nueva súper piedra (placa plana) 150 mm, número 300

Nueva súper piedra (placa plana) 150 mm, número 300
  • Descuento por volumen

· Modelo: Muela de fibra cerámica
· El tamaño de grano (#): 300
· Longitud (mm): 150
· Color: Marrón

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NSL051L
NSL052L
NSL054L
NSL056L
NSL081L
NSL082L
NSL084L
NSL086L
NSL0501L
NSL0801L
NSL101L
NSL102L
NSL104L
NSL106L
NSL110L
NSL150L
NSL151L
NSL152L
NSL154L
NSL156L
NSL202L
NSL204L
NSL206L
NSL210L
NSL301L
NSL302L
NSL304L
NSL306L
NSL310L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura
(mm)
Ancho
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0.510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.52
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.54
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0.56
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0.810
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.82
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.84
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

0.86
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.51
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.81
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.01
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.02
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.04
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.06
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.010
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.51
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.52
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.54
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.56
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2..02
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2..04
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

2..06
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

2..010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

31
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

32
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

34
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

36
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

310

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Muela de fibra de cerámica Tamaño de partícula(#) 300 Longitud(mm) 150
Color Marrón

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico