(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de llaves hexalobulares de punta esférica larga【9 piezas por paquete】

Juego de llaves hexalobulares de punta esférica larga
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Bolígrafo para usar con tornillos hexalobulares.
· El punto de bola se puede inclinar hasta un máximo de aproximadamente 25 °

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HTLB9S

Número de Parte
HTLB9S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

9 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo (forma) Llave tipo L Normas de punta T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T50 Forma de la punta / a prueba de manipulaciones Tipo T Tipo a prueba de manipulaciones
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Longitud total (dimensión L)(mm) 80、86、90、95、100、105、114、124、152 Longitud de cuello de la llave de barra hexagonal (dimensión H) Solo en forma de L(mm) 16、17、18、19、20、22、24、26、32
Material SNCM・V Dureza(HRC) 55-60 Suplemento La punta del bolígrafo puede inclinarse hasta 25 grados.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HTLB9S de la serie Juego de llaves hexalobulares de punta esférica larga.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico