(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caja de herramientas (resina de copolímero de resistencia a impactos ultraaltos)

Caja de herramientas (resina de copolímero de resistencia a impactos ultraaltos)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La bandeja superior viene con una carcasa de resina EVA para el ajuste de la herramienta.
· La bandeja es del tipo de 2 niveles.
· La bandeja base se puede usar para guardar objetos pequeños como tornillos, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SR450S

 
Número de Parte
SR450S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de resina Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 455×240×206
Color de la caja Negro Masa(g) 1900 Suplemento Tiene una bandeja de 2 niveles. El compartimento inferior se puede usar para guardar artículos pequeños como tornillos, etc.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SR450S de la serie Caja de herramientas (resina de copolímero de resistencia a impactos ultraaltos).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico