(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Enchufe compacto para taladro eléctrico de gran tamaño

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EDS-32C

Número de Parte
EDS-32C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Punta de vaso (taladro eléctrico) Dimensión lateral opuesta(mm) 32 Longitud total(mm) 92
Dimensiones del eje(mm) 6.35 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Profundidad del zócalo(mm) 45
Material SCM435 Peso(g) 265 Diámetro exterior del zócalo(mm) 43.0
Profundidad Hexagonal(mm) 30 Dimensión del embalaje (alto x ancho)(mm) 137×43 Par de garantía(N▪m) 75
Características Con bola de prevención de caídas. El zócalo presenta una superficie hexagonal que evita daños en las esquinas de los pernos y tuercas. Este zócalo profundo está diseñado para facilitar el giro rápido de las tuercas dobles y evitar la caída de las tuercas.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EDS-32C de la serie Enchufe compacto para taladro eléctrico de gran tamaño.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico