(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Enchufe de tornillo largo de tipo largo para taladro eléctrico

Enchufe de tornillo largo de tipo largo para taladro eléctrico
  • Descuento por volumen

Para colocar y quitar pernos colgantes de 3/8" de ancho en trabajos de techo

[Características]
· Agarra los tornillos sin interferir con los extremos de la rosca completa, evitando daños a las roscas de los tornillos.
· Los tres rodillos internos agarran las piezas roscadas automáticamente para permitir un enhebrado rápido de roscas completas.
· Las piezas del interior del casquillo (consumibles: rodillos) se pueden sustituir.
· El vástago hexagonal es de 6,35 mm y se puede conectar rápidamente a un destornillador de impacto para su uso.
· Utiliza materiales cuidadosamente seleccionados fabricados en Japón.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZNS-3L

Número de Parte
ZNS-3L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Punta de vaso (taladro eléctrico) Longitud total(mm) 150 Dimensiones del eje(mm) 6.35
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Diámetro de hilo aplicable W3/8 pulgadas Profundidad del zócalo(mm) 105
Material SCM435 Peso(g) 180 Diámetro exterior del zócalo(mm) 27.9
Dimensión del embalaje (alto x ancho)(mm) 202×35 Par de garantía(N▪m) 75 Características Agarra los hilos sin entrar en contacto con el extremo de todos los hilos para que no dañe las crestas. Los 3 rodillos internos se sujetarán automáticamente a la parte roscada y permitirán enhebrar rápidamente todo el hilo. La parte interna del zócalo (consumible bueno: rodillo) se puede reemplazar. La parte del vástago hexagonal es de 6,35 mm y puede equiparse rápidamente en un destornillador de impacto para su uso.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZNS-3L de la serie Enchufe de tornillo largo de tipo largo para taladro eléctrico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico