(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptador de enchufe Alpha (α) para taladro eléctrico

Adaptador de enchufe Alpha (α) para taladro eléctrico
  • Descuento por volumen

Adaptador de casquillo que es resistente a la rotura del eje, alivia la tensión de torsión y tiene el doble de durabilidad (en comparación con el fabricante).
[Características]
· Compatible con modelos de herramientas eléctricas de alta potencia (18 V).
· La clasificación de colores por tamaño mediante resina elastomérica permite a los usuarios localizar el color a primera vista.
· La parte del vástago hexagonal es de 6,35 mm y se puede conectar rápidamente al destornillador de impacto para su uso.
· Forma curva original SUPERIOR que logra facilidad de uso, resistencia y reducción de peso.
· Fabricado en Japón utilizando materiales cuidadosamente seleccionados, lo que garantiza un nivel de seguridad y tranquilidad exclusivo de los productos fabricados íntegramente en Japón.
· Tipo tope de bola.
[Solicitud]
· Puede utilizar vasos para impacto fabricados por varios fabricantes montándolos a un destornillador de impacto, etc.
· Para montaje y desmontaje en obras.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ESA-3DX

Número de Parte
ESA-3DX
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Adaptador Enchufe Bit Ángulo de inserción(mm) 9.5 Longitud total(mm) 64
Dimensiones del eje(mm) 6.35 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Material SCM435
Peso(g) 50 Diámetro exterior del cuerpo principal(mm) 18 Longitud del cuerpo principal(mm) 37
Dimensión del embalaje (alto x ancho)(mm) 116×35 Par de garantía(N▪m) 75 Características Los ejes son resistentes a la rotura. (Compatible con 7.2 V, 14.4 V, 18 V) Las tapas de resina de elastómero están codificadas por colores, por lo que puede encontrar el tamaño que desea de un vistazo. Todos los tamaños de zócalo se pueden usar con un taladro eléctrico.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ESA-3DX de la serie Adaptador de enchufe Alpha (α) para taladro eléctrico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico