(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Combinación de trinquete corto giratorio de cabeza

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FRC-17S

Número de Parte
FRC-17S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) Disponible
Longitud total(mm) 124 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 17 Artículo único / conjunto Objeto unico
Ancho de la boca(mm) Llave: 35.5 / Trinquete: 32.5 Par de garantía(N▪m) Llave: 132, Trinquete: 255 Peso(g) 150
Material Cr-V Características Hay 72 dientes de engranaje y el trinquete se acciona con un pequeño ángulo de alimentación de 5 °. La cabeza oscila en un ángulo de 180 ° y se puede ajustar libremente. El tamaño ultracompacto cabe completamente en la palma de una mano. La dirección de apriete y aflojamiento está codificada por colores. El tipo de doble superficie hexagonal no daña los pernos y las tuercas. Un anillo amarillo indica claramente la dirección de alimentación.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FRC-17S de la serie Combinación de trinquete corto giratorio de cabeza.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico