(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· Material-acero
· 12 puntos (excluido el tamaño de 6 x 8 mm)
· El plástico del cojín se fija en el lateral del cuerpo.
· Dimensión (mm): 6 x 8, 10 x 12
· Longitud (mm): 142
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA602SE-1
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA602SE-1 de la serie Llave de caja de trinquete de 4 tamaños EA602SE-1.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente