(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Junta de broca de acción única (azul)

Junta de broca de acción única (azul)
  • Descuento por volumen

Se pueden perforar agujeros mientras la broca Phillips todavía está colocada

[Características]
· Con la broca Phillips acoplada, se pueden acoplar y desacoplar taladros con un solo toque.
· El lado de la broca es blanco (tipo candado) y el otro lado es de un color diferente (tipo deslizante).
· El color se puede elegir entre 3 colores, y se pueden utilizar según la talla y la marca.
· Tipo liviano que no genera preocupaciones sobre el peso incluso durante el trabajo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EBJ-B

Número de Parte
EBJ-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Otro Longitud total(mm) 54 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Rango de operación(mm) Taladro piloto de eje hexagonal, taladro de trabajo de hierro (hasta 6 mm de diámetro) Material Color de diapositiva: Aleación de aluminio, Otro: Hierro Color Azul
Peso(g) 38 Diámetro exterior del lado de la broca(ø mm) 15.8 Diámetro exterior del lado del taladro(ø mm) 15.6
Dimensión del embalaje (alto x ancho)(mm) 103×50 Características Con la broca Phillips conectada, los taladros se pueden conectar y desconectar con un solo toque. El lado de la broca es blanco (tipo de bloqueo) y el otro lado tiene un color diferente (tipo de diapositiva).

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EBJ-B de la serie Junta de broca de acción única (azul).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico