(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave de trinquete

Llave de trinquete
  • Descuento por volumen

Una llave de boca de trinquete de alta resistencia que acciona el trinquete a 15 grados con un número de dientes de 24.
[Características]
· Con un ángulo de 45° para facilitar la rotación en ambas superficies.
· Hay fuerza que se puede apretar por completo.
· La conmutación de la unidad de trinquete es del tipo pasador.
[Solicitud]
· Ideal para quitar pernos y tuercas en máquinas, equipos, vehículos, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RW-30X32

Número de Parte
RW-30X32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 411 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 30×32 Artículo único / conjunto Objeto unico
Diámetro externo(mm) Pequeño: 55 / grande: 57 Par de garantía(N▪m) Pequeño: 671.8, grande: 720.8 Peso(g) 1050
Material Cr-V Especificaciones Superficie de 12 lados Características Hay 24 dientes de engranaje y el trinquete se mueve en un ángulo de 15 °, con un ángulo de 45 ° que permite una fácil rotación en ambos lados. El trinquete es lo suficientemente fuerte como para ser utilizado para el apriete final, y la unidad de trinquete tiene un interruptor tipo pin.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RW-30X32 de la serie Llave de trinquete.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico