(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Juego de extractores de sistema para extraer rodamientos pequeños, cambiando combinaciones según el lugar de uso.
· La mandíbula y la placa intermedia están forjadas y todas las piezas reciben un tratamiento térmico para una excelente durabilidad.
· Utiliza potentes tornillos de empuje trapezoidales de 30°.
· Utilizable tanto con aros interiores como exteriores.
· Se puede utilizar incluso en lugares donde no se pueden utilizar tornillos de empuje y es capaz de centrar fácilmente
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MBP-510
Modelo | Extractor de rodamientos | Tipo de parte | Cuerpo principal | Rango de operación(mm) | MBP-Número 1: diámetro exterior 32-40; MBP-Número 2: diámetro exterior 42-60, diámetro interior 20-45; MBP-Número 3: diámetro interno 12-17 |
---|---|---|---|---|---|
Peso(g) | 2500 | Material | Cr-V | Establecer contenido (1) | Garra dedicada para anillo exterior MBP-Número 1 (1 juego) |
Establecer contenido (2) | Garra de anillo interior y exterior de doble uso MBP-Número 2 (1 juego) | Establecer contenido (3) | Ganchos dedicados para anillo interno MBP-Número 3 (1 juego) | Establecer contenido (4) | Placa interior (1 pieza) |
Establecer contenido (5) | Contratuerca (1 pieza) | Establecer contenido (6) | Pin (x 1) | Establecer contenido (7) | Tornillo de empuje (tamaño hexagonal: 14 mm) (x 1) |
Establecer contenido (8) | Martillo deslizante (x 1) | Establecer contenido (9) | Barra deslizante (x 1) | Establecer contenido (10) | Llave combinada CW-14 (1 pieza) |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MBP-510 de la serie Juego de extractores de cojinetes en miniatura.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente