(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinzas de poder

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NI-175H

Número de Parte
NI-175H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Modelo Pinzas Longitud total(mm) 180
Capacidad de corte de alambre de hierro(mmø) 0.3-2.6 Conjunto / artículo individual Objeto unico Material KA70
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 250 Ancho de la cabeza(mm) 23
Espesor de la cabeza(mm) 12 Longitud de la hoja(mm) 23 Ancho de agarre(mm) 50
Dimensiones de montaje: altura x ancho(mm) 240×80

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NI-175H de la serie Pinzas de poder.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico