(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Threadzaurus (alicates de tornillo) EA532DE-160

Threadzaurus (alicates de tornillo) EA532DE-160
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material: acero de alto carbono
· Tamaño adecuado: sección de punta: diámetro de 3 a 9,5 mm, sección del cuerpo: diámetro de 5,5 a 10 mm
· Longitud (mm): 160
· Capacidad de corte: alambre de cobre: ​​diámetro 1,2
· Para retirar tornillos de cabeza baja o tornillos de cabeza plana aplastados
· TheSpring reducirá la carga de trabajo continuo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA532DE-160

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Número de Parte
EA532DE-160
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA532DE-160 de la serie Threadzaurus (alicates de tornillo) EA532DE-160.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico