(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Alicates de anillo elástico, uso de agujeros, garra doblada

Alicates de anillo elástico, uso de agujeros, garra doblada
  • Descuento por volumen

Prácticos alicates para anillos elásticos para cuando hay obstáculos que dificultan el trabajo con un alicate recto.
[Características]
· Tipo dedicado para agujeros.
· La punta es del tipo doblada en ángulo de 90°.
· Excelente dureza y rigidez gracias al moldeado integrado totalmente forjado.
· La punta es cilíndrica y no resbala.
· Los colores están divididos según la función, y el tipo de agujero tiene un grip amarillo.
[Solicitud]
· Ideal para operaciones de montaje y desmontaje de anillos elásticos de orificios.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HB-230

Número de Parte
HB-230
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicates Alicates para el anillo de retención Longitud total(mm) 229
Eje / agujero Para agujero Primavera Disponible Disponibilidad de reemplazo de la punta NA
Diámetro de la punta(mm) 2.0~2.4 Tamaños de anillo adecuados(mm) 32-80 Conjunto / artículo individual Objeto unico
Material Cr-V Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 270
Espesor de la cabeza(mm) 11.1 Ancho de la punta(mm) 4-5.2 Ancho de la manija(mm) 50
Par de garantía(N▪m) 53 Dimensiones de montaje: altura x ancho(mm) 300×95 Explicación suplementaria El componente de la punta es del tipo doblado con un ángulo de 90 °.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HB-230 de la serie Alicates de anillo elástico, uso de agujeros, garra doblada.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico