(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Alicates de anillo de retención Magic Tip para eje (punta de 90 °)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Z34501A01

Número de Parte
Z34501A01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates para el anillo de retención Longitud total(mm) 140
Con / sin función de reemplazo de garra de punta NA Tamaño de anillo compatible(mm) 3-8 Forma de la punta Ángulo de la punta 90 °
Longitud total(Pulgada) 5 Material Acero al cromo vanadio para herramientas, tratamiento de temple Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Peso(g) 90 Características Con punta mágica de alta precisión altamente elástica que utiliza acero de cojinetes de bolas de primera clase. El procesamiento especial de la superficie antioxidante de la punta mágica evita que el anillo elástico salga volando. Tratamiento térmico para una excelente durabilidad y con una operabilidad sobresaliente debido a su forma delgada. Se utiliza para colocar / quitar anillos de retención hacia y desde ejes y ejes. Precaución No tiene una función de cierre.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo Z34501A01 de la serie Alicates de anillo de retención Magic Tip para eje (punta de 90 °).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico