(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de llaves de vaso de superficie SSS-310

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SSS-310

Número de Parte
SSS-310
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual / articulación para tipo de trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8 Establecer contenido Zócalo de superficie: 6/8/10/11/12/13/14/17/19/22 mm (hex) 1 pieza cada uno, Mango de trinquete: RH-3, Barra de extensión: EX-3125, Zócalo de enchufe: PS-320
Material Acero de aleación especial

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SSS-310 de la serie Juego de llaves de vaso de superficie SSS-310.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico