(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Zócalo de superficie

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SS-430

Número de Parte
SS-430
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho plano (Dimensión S) 30 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2
Longitud total (talla L)(mm) 46 Peso(g) 222 Material Acero de aleación especial

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SS-430 de la serie Zócalo de superficie.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico