(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La unidad cuadrada se desliza sobre el mango y se puede ajustar a cualquier posición.
[Caracteristicas]
· Especificación con ranura procesada en el mango para que la unidad cuadrada no gire cuando se aplica fuerza.
· Especificación en la que funciona el tope cuando el disco cuadrado llega al centro.
[Aplicaciones]
Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SL40
Artículo único / conjunto | Mango de un solo artículo | Utilizar | Para trabajo manual | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) | 1/2 | Longitud total (talla L)(mm) | 250 | Tipo de mango ° | Diapositiva en forma de T |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SL40 de la serie Mango deslizante en forma de T SL40.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente