(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Extractor de engranajes

Extractor de engranajes
  • Descuento por volumen

Extractor de engranajes de diseño razonable con tornillo de avance trapezoidal fino capaz de extraer engranajes fácilmente.
[Características]
· Para extraer engranajes, cojinetes y poleas.
· Se pueden agregar engranajes anchos y engranajes más profundos cambiando el orificio de conexión de la mordaza a 2 (GP-75 es del tipo de 1 orificio).
· El tornillo de empuje es un fino tornillo trapezoidal de 30° capaz de sacar los engranajes fácilmente. Soporta cargas pesadas con un diseño razonable.
[Solicitud]
· Ideal para retirar engranajes de diversas máquinas, automóviles y barcos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GP-300

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

ModeloExtractor de engranajesPoleas Aplicables(mm)120-300
Gancho de alcance de trabajo(mm)320Tipo de parteCuerpo principal
Gama de equipos de agarre(mm)130Carga garantizada(t)15
Tamaño del hexágono del tornillo de empuje(mm)32Peso(g)8500
MaterialCr-V - -
Número de Parte
GP-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Modelo Extractor de engranajes Poleas Aplicables(mm) 120-300 Gancho de alcance de trabajo(mm) 320
Tipo de parte Cuerpo principal Gama de equipos de agarre(mm) 130 Carga garantizada(t) 15
Tamaño del hexágono del tornillo de empuje(mm) 32 Peso(g) 8500 Material Cr-V

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GP-300 de la serie Extractor de engranajes.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico