(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptador de bloqueo de deslizamiento de llave de impacto

Adaptador de bloqueo de deslizamiento de llave de impacto
  • Descuento por volumen

Adaptadores de conversión que pueden utilizar herramientas de punta de vástago de 6,35 mm con llaves de impacto.
[Características]
· Los vasos para llaves de tubo se pueden utilizar con llaves de impacto sin preocuparse por caerse.
· Tipo de bloqueo deslizante y que permite conectar y desconectar los enchufes con una sola acción.
· No es necesario sustituir los casquillos para llaves de vaso y las llaves de impacto por juntas tóricas y pasadores.
· Tener juntas tóricas y pasadores.
· Fabricado en Japón utilizando materiales cuidadosamente seleccionados.
[Solicitud]
· Ideal para construcción, ingeniería civil, automóviles y montaje y desmontaje de máquinas y equipos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EPA-3

Número de Parte
EPA-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Otro Ángulo de inserción(mm) 9.5 (3/8 pulgadas) Longitud total(mm) 45
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Material SCM435 Peso(g) 60
Diámetro exterior del zócalo(mm) 22 Pieza de accionamiento cuadrado(mm) 9.5 Dimensión del embalaje (alto x ancho)(mm) 73×40
Características Se puede usar con una llave de impacto sin preocuparse de que se caiga la llave de vaso. El enchufe para la llave de impacto se puede conectar con "un toque" incluso sin una junta tórica / pin.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EPA-3 de la serie Adaptador de bloqueo de deslizamiento de llave de impacto.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico