(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Polymaru Sheet, Amarillo

Polymaru Sheet, Amarillo
  • Descuento por volumen

A diferencia de un paño de silicona que proporciona brillo temporalmente o un paño químico que elimina el polvo, produce un brillo verdadero debido al efecto combinado del "agente de pulido de partículas finas" y el "agente de brillo" contenido en el paño. Los artículos de cualquier material pueden pulirse sin dañar el artículo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1541-YL-125195-PLS

 
Número de Parte
1541-YL-125195-PLS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
20 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Tela abrasiva Uso Pulido a mano Material abrasivo Alundum (Alúmina)
Ancho(mm) 125 Longitud(mm) 195 Tipo de detalles Para eliminar pequeños arañazos y pulir
Cantidad de embalaje(Hojas) 1 Materiales base Paño de algodón (franela) Características 1 A diferencia de un paño de silicona que proporciona brillo temporalmente o un paño químico que elimina el polvo, produce un brillo verdadero debido al efecto combinado de "agente de pulido súper fino" y "agente de pulido" contenido en el paño.
Características 2 Produce un alto brillo sin rayones. Características 3 Este producto es de tipo seco y no deja rayas de pulido en un objeto. Características 4 Se pueden pulir artículos de cualquier material.
Características 5 Se pueden usar ambos lados. También es posible cortar en tamaños apropiados. Precaución 1 No se puede limpiar con agua. Incluso cuando se vuelve negro, continúa siendo efectivo. Precaución 2 No se puede usar para lentes como anteojos y cámaras.
Precaución 3 Cuando utilice productos chapados en metal y plateados, asegúrese de que no estén excesivamente pulidos. Precaución 4 No es adecuado para eliminar arañazos profundos.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1541-YL-125195-PLS de la serie Polymaru Sheet, Amarillo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico