(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates - de punta larga, agarre acolchado, sin resorte, 350

Alicates - de punta larga, agarre acolchado, sin resorte, 350
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicates
· Tipo de alicates: Pinzas de punta de aguja
· Primavera: No incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates de punta larga, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
350-125
350-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total
(mm)
Peso
(g/w)
Tamaño de paquete HXWXD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1014295170×73×15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10160120200×73×15

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Con o sin resorte NA
Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) 1.5 Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 2.6 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Forma de punta de agarre Serrado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico