(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
90A-175
categoria de producto | Pinzas | Tipo de pinza | Pinzas | Longitud total(mm) | 183 |
---|---|---|---|---|---|
Con o sin resorte | NA | Rendimiento de corte de resina(mmø) | 6 | Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal |
Peso(g/w) | 190 | Forma de la cuchilla | Hoja recta 45 ° (hoja delgada) | Acabado de la cuchilla | Acabado de superficie de espejo |
Material | Agarre: resina antibacteriana | Tamaño de paquete HXWXD(mm) | 223×73×17 | Suplemento | Con tornillo de tope. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 90A-175 de la serie Pinzas de plástico (hoja recta).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente