(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de puntas de garra para alicates de anillo de retención

Juego de puntas de garra para alicates de anillo de retención

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • SPC0110
  • SPC0210
  • SPC310
  • SPC5
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La garra está hecha de acero especial para herramientas y recibe un tratamiento térmico original, haciéndola rígida. La forma de punta cónica inversa evita que el anillo de retención se caiga durante el trabajo y lo hace adecuado para trabajar en un lugar estrecho.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPC0110L
SPC0210
SPC5
SPC110L
SPC210
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Establecer contenido Tipo de detalles Trusco Code Establecer contenido
(Punto)
Longitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mordaza recta 1.5 mm x 10 (largo)-373-8272-46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Garra curvada 1.5 mm × 10-373-8281-34
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mordaza recta de 1.5 mm y 2 mm; mandíbula plana y mandíbula curva de 1,5 mm y 2 mm cada una en pares.Juego de mandíbulas rectas, planas y curvas373-83375-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mordaza recta 2 mm x 10 (largo)-373-8302-46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Garra curvada 2 mm × 10-373-8311-34
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Establecer contenido Tipo de detalles Trusco Code Establecer contenido
(Punto)
Longitud
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Partes Primavera NA Modelo de piezas Pinza de punta de alicate de anillo elástico
Cuerpo principal: opción Opción Masa(g) 40 Características La garra está hecha de acero especial para herramientas y recibe un tratamiento térmico original, haciéndola rígida. La forma de punta cónica inversa evita que el anillo de retención se caiga durante el trabajo y lo hace adecuado para trabajar en un lugar estrecho.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico