(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

medidor de soldadura TWG-2

medidor de soldadura TWG-2
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Modelo de alta precisión TWG-1.
· Como está hecho de acero inoxidable, es resistente al óxido y robusto.
· Pequeño e incluye un estuche para colgar conveniente para llevar.
[Aplicaciones]
· Para la medición durante la soldadura de todo tipo, como soldadura general, construcción, construcción naval, vigas de puentes, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TWG-2

 
Número de Parte
TWG-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Precisión de medida de tamaño(mm) ±0.2 Diferencia de instrumento de medición de ángulo(°) ±0.7 Filete, diferencia de medición de exceso de metal(mm) ±0.2
Diferenciador de medición de brecha(mm) ±0.4 Trusco Code 229-7337 Masa(g) 130
Material Acero inoxidable (SUS410) Aplicación Para mediciones en soldadura en soldadura general, construcción, construcción naval, puentes, etc. Características Tipo de alta precisión de TWG-1. El robusto cuerpo de acero inoxidable evita la oxidación. Viene con una bolsa de soporte compacta y conveniente.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TWG-2 de la serie medidor de soldadura TWG-2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico