(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Máquinas para trabajar con calor: pistola de calor para soldar, tipo de temperatura controlada, PJ-218A

Máquinas para trabajar con calor: pistola de calor para soldar, tipo de temperatura controlada, PJ-218A
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se proporcionan controles electrónicos de temperatura y perillas de control de flujo de aire.
[Aplicaciones]
· Para calentamiento de aire caliente, procesamiento de resina y secado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PJ-218A

Número de Parte
PJ-218A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Máquina de procesamiento de aire caliente Fuente de alimentación(V) AC100 Temperatura del aire caliente(°C) Temperatura ambiente-500
El consumo de energía(W) 1200 Ancho(mm) 290 Profundidad(mm) 96
Altura(mm) 96 Trusco Code 127-8223 Masa(g) 1100
Características Se proporcionan controles electrónicos de temperatura y perillas de control de flujo de aire. Aplicación Calentamiento de aire caliente, procesamiento de resinas, secado Cantidad de aire(m 3/min) 0.3~0.4
Velocidad del viento(m/min) 900~1200 Cambiar Conmutación de 3 etapas (aire caliente, ventilador, apagado) Accesorio Filtros, escobillas de carbón

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PJ-218A de la serie Máquinas para trabajar con calor: pistola de calor para soldar, tipo de temperatura controlada, PJ-218A.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico