(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Máquinas para trabajar con calor: pistola de calor para soldar, tipo estándar, PJ-A1

Máquinas para trabajar con calor: pistola de calor para soldar, tipo estándar, PJ-A1
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Máquina de procesamiento de aire caliente
· Temperatura del aire caliente (°C): 450
· El consumo de energía (W): 1000
· Ancho (mm): 213
· Profundidad (mm): 70

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PJ-206A1
PJ-206A1-200V
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fuente de alimentación
(V)
Código JAN Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC1004905058210196331-8711
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

AC2004905058218239473-6923

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Máquina de procesamiento de aire caliente Temperatura del aire caliente(°C) 450 El consumo de energía(W) 1000
Ancho(mm) 213 Profundidad(mm) 70 Altura(mm) 191
Masa(g) 750 Características Es un generador de aire caliente industrial de tipo estándar. Aplicación Paquetes retráctiles retráctiles, eliminación de etiquetas, doblado de tubos de PVC
Cantidad de aire(m 3/min) 0.18 Velocidad del viento(m/min) 1000 Cambiar Conmutación de 3 etapas (aire caliente, ventilador, apagado)
Accesorio Filtro, soporte tipo R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico