(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Soldadores - eléctricos, punta recubierta de hierro, SC-S

Soldadores - eléctricos, punta recubierta de hierro, SC-S

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Punta de soldador accesorio: SM-40-T-B
cantidad de contenido: 1 pieza
Longitud del cable: 1.5 m
Característica: La punta del soldador está recubierta de hierro resistente a la corrosión. Tipo económico para trabajos generales de cableado y montaje.
Masa: 150
Longitud total: 210
Fuente de alimentación: AC100
Modelo del Producto: soldador electrico
Admite soldadura sin plomo: x
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre soldadores eléctricos, punta recubierta de hierro, SC-S, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SC-30S
SC-40S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Temperatura máxima (° C) El consumo de energía
(W)
Trusco Code Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35030363-38881 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38040363-38961 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Soldador eléctrico Admite soldadura sin plomo × Longitud total(mm) 210
Fuente de alimentación(V) AC100 Punta de soldador accesorio SM-40-T-B Características La punta del soldador está chapada en hierro resistente a la corrosión. Tipo económico para cableado general y trabajos de montaje.
Masa(g) 150 Longitud del cable 1,5 m Cantidad de contenido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico