(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Clip Light S Bar (Números de pieza)

Clip Light S Bar

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Barra de cuervo
· Solicitud: Para extracción de clavos y operaciones de palanca.
· Material: Cuerpo principal: Acero al carbón;Sujeción: resina elastomérica
· Característica 1: Se adjunta una empuñadura, lo que facilita su sujeción, con un peso general más ligero.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

01912

Número de Parte
01912
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Bar Longitud total(mm) 300 Masa(g) 350
Trusco Code 411-5481 Aplicación Para la extracción de clavos y operaciones de palanca. Material Cuerpo principal: acero al carbono; Agarre: resina de elastómero
Características 1 Se adjunta un agarre, lo que lo hace fácil de sostener, con un peso general más liviano.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 01912 de la serie Clip Light S Bar.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico