(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Caja de herramientas (tipo de roca cilíndrica) (Números de pieza)

Caja de herramientas (tipo de roca cilíndrica)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se incluye una lámina de gomaespuma para evitar deslizamientos y rasguños dentro del cajón.
· Dado que el pestillo de extracción viene con un orificio para llave, se puede unir un bloqueo de cilindro (25 mm, vendido por separado) para almacenar las herramientas en su interior.
· Cuando la cubierta superior está cerrada, los cajones se bloquean automáticamente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TCBOX-2R
TCBOX-3R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la caja (fachada x profundidad x altura)
(mm)
Masa
(g)
Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

533X241X2198300302-1301
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

533X241X2731050302-1319

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de acero Color de la caja Rojo
Características Se incluye una lámina de gomaespuma para evitar deslizamientos y arañazos dentro del cajón. Material Acero Especificación 1 Pieza deslizante del cajón: deslizador de rodamiento de bolas, dimensiones internas efectivas del cajón: primera etapa, ancho 473 x profundidad 207 x altura 41 (mm)
Accesorio Hoja de gomaespuma

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico