(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Caja de herramientas con pico (plata)

Caja de herramientas con pico (plata)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo integrado de prensa resistente que resiste el uso duro.
· Nuevo diseño que integra la esquina redondeada con el almacenamiento del asa.
· No se proporciona bandeja interior.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TY-320SV
TY-370SV
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la caja (fachada x profundidad x altura)
(mm)
Masa
(g)
Dimensión interior efectiva, fachada
(mm)
Dimensión interior efectiva, profundidad
(mm)
Dimensión interior efectiva, altura
(mm)
Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

330X140X9690029511563336-5069
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

374X164X120100034213475328-8005

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de acero Color de la caja Plata
Características Tipo integrado de prensa resistente que resiste el uso duro. Material Acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico