(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Caja de herramientas resistente - Serie 190L.

Caja de herramientas resistente - Serie 190L.
  • Descuento por volumen

· Solo juego de herramientas/caja de herramientas: Caja de herramientas
· Tipo de caja de herramientas: Caja de herramientas hecha de resina.
· Masa (sol): 2412
· Dimensión de la caja (dimensión de fachada x dimensión de profundidad x altura) (mm): 470 × 250 × 215
· Color de la caja: Azul

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

190L-2

 
Número de Parte
190L-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de resina Dimensiones externas (ancho x profundidad x altura)(mm) 470X250X215
Color de la caja Azul Masa(g) 2412 Dimensiones internas efectivas, ataque frontal(mm) 428
Dimensión efectiva de profundidad interior(mm) 190 Dimensión efectiva de altura interior(mm) 95 Código JAN 4000896133901
Código de orden 439-2736 Características El diseño mejorado de la caja de almacenamiento de metal presenta un llamativo azul HAZET. El mango y la hebilla de aluminio son livianos pero no se abrochan cuando soportan cargas pesadas. Se pueden apilar varias cajas de forma segura una encima de la otra utilizando los orificios de posicionamiento para almacenar o cargar en un vehículo. Al abrir la tapa exterior se revela una bandeja de 2 niveles. Viene con 2 fundas desmontables. Especificaciones Con agujero para bloqueo
Bloqueo de cilindro (se vende por separado) Montable

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 190L-2 de la serie Caja de herramientas resistente - Serie 190L..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico