(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Tool Home Case (Números de pieza)

Tool Home Case
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La parte superior es semitransparente, por lo que el interior es visible desde el exterior.
· Caja de almacenamiento de herramientas que también es adecuada para el almacenamiento de artículos pequeños, botiquín de primeros auxilios, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HP-320-B

Número de Parte
HP-320-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de resina Tamaño de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 321X195X165
Color de la caja Azul Masa(g) 1100 Dimensión interior efectiva, fachada(mm) 300
Dimensión interior efectiva, profundidad(mm) 158 Dimensión interior efectiva, altura(mm) 70 Trusco Code 121-2532
Características La parte superior es semitransparente, por lo que el interior es visible desde el exterior. Material Polipropileno (PP) Especificación 1 Con bandeja x 2 niveles enclavados a la tapa Abrir / Cerrar acción (no extraíble)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HP-320-B de la serie Tool Home Case.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico