(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cinturón de un toque (Números de pieza)

Cinturón de un toque

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • AW-OBLBK
  • AW-OBLW

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AW-OBLBK

Número de Parte
AW-OBLBK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Portaherramientas, bolsa Color de la caja Negro
Masa(g) 150 Ancho(mm) 50 Longitud(mm) 1400
Trusco Code 335-4091 Características Adopta una hebilla de un toque que se puede quitar con una mano. La circunferencia de la cintura es de 85-110 cm. Material Polietileno de alta durabilidad (PP)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AW-OBLBK de la serie Cinturón de un toque.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico