(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Alicates - de punta larga, moleteados, agarre acolchado, TBUPR

Alicates - de punta larga, moleteados, agarre acolchado, TBUPR
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La punta es resistente para un excelente rendimiento de corte sin romperse ni curvarse.
· Una herramienta versátil que se puede utilizar ampliamente, como interrumpir el corte de cables, engarzar, pelar cables, agarrar y rotar pequeños tornillos y tuercas, etc. sin afectar la función de los alicates de punta larga convencionales.
[Aplicaciones]
· Alicates de punta larga para el montaje y reparación de equipos de AV/comunicación/precisión y para uso de aficionados.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TBUPR150

Número de Parte
TBUPR150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Longitud total(mm) 160
Con o sin resorte Disponible Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) 1.5 Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 2.6
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Trusco Code 365-5032 Masa(g) 120
Características La punta es resistente para un excelente rendimiento de corte sin romperse ni curvarse. Características 2 Una herramienta versátil que puede usarse ampliamente, como interrumpir el corte de cables, engarzar, pelar cables, agarrar y rotar pequeños tornillos y tuercas, etc. sin afectar la función de los alicates de punta larga convencionales. Especificaciones Con la primavera
Especificación 2 Con punta moleteada

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TBUPR150 de la serie Alicates - de punta larga, moleteados, agarre acolchado, TBUPR.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico