(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave de alto apalancamiento (mango en forma / con crimpado)

Llave de alto apalancamiento (mango en forma / con crimpado)
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicates
· Primavera: No incluido
· Capacidad de corte de alambre de hierro (mmf): 3.4
· Capacidad de corte de cuerdas de piano (mmf): 2
· Capacidad de corte de hilo VA (VVF) (mmf): 1.6·2.0·2.6

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PHL-129C

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

categoria de productoAlicatesTipo de alicateAlicates
Longitud total(mm)245PrimaveraNA
Capacidad de corte de alambre de hierro(mmø)3.4Capacidad de corte de alambre de piano(mmø)2
Capacidad de corte del cable VA (VVF)(mmø)1.6・2.0・2.6Clasificación de producto / conjunto únicoObjeto unico
Ancho del cuerpo principal(mm)58Espesor del cuerpo principal(mm)16
Cuerpo principal: opciónCuerpo principalPeso(g)530
Mostrar más
Código JAN4962537107200 - -
Mostrar menos
Número de Parte
PHL-129C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 245
Primavera NA Capacidad de corte de alambre de hierro(mmø) 3.4 Capacidad de corte de alambre de piano(mmø) 2
Capacidad de corte del cable VA (VVF)(mmø) 1.6・2.0・2.6 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Ancho del cuerpo principal(mm) 58
Espesor del cuerpo principal(mm) 16 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 530
Código JAN 4962537107200

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PHL-129C de la serie Llave de alto apalancamiento (mango en forma / con crimpado).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico