(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinzas de anillo elástico (para usar con agujeros)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

62-3B

Número de Parte
62-3B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates para el anillo de retención Longitud total(mm) 280
Eje / agujero Para agujero Con o sin resorte NA Con / sin función de reemplazo de garra de punta NA
Tamaño de anillo compatible(mm) 82-180 Diámetro de la punta de la garra(mm) 3 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Trusco Code 111-2716 Masa(g) 560 Características Forma de mango Tipo largo
Forma de garra Garra curva

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 62-3B de la serie Pinzas de anillo elástico (para usar con agujeros).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico