(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Alicates: de punta larga, agarre acolchado, resistentes a la corrosión, TLP

Alicates: de punta larga, agarre acolchado, resistentes a la corrosión, TLP
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La punta es larga y estrecha, por lo que es conveniente para trabajar en objetos pequeños.
· La superficie tiene un acabado fino y brillante. También con tratamiento antioxidante para ayudar a prevenir la oxidación.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TLP-160

 
Número de Parte
TLP-160
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 165
Con o sin resorte NA Espesor(mm) 8.8 A(mm) 55
Rendimiento de corte(mmø) 2.2 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Trusco Code 253-4916
Masa(g) 180 Características La punta es larga y estrecha, por lo que es conveniente para trabajar en objetos pequeños. Características 2 La superficie tiene un acabado fino y brillante.
Características 3 A prueba de herrumbre y resistente al óxido

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TLP-160 de la serie Alicates: de punta larga, agarre acolchado, resistentes a la corrosión, TLP.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico