(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates - mordaza regulable, empuñadura acojinada, resistente a la corrosión, TP

Alicates - mordaza regulable, empuñadura acojinada, resistente a la corrosión, TP
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La superficie tiene un acabado fino y brillante. También con tratamiento antioxidante para ayudar a prevenir la oxidación.
· Apertura de mordaza tipo ajuste de 2 niveles.
· Apertura de mordaza de ajuste de 2 niveles.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TP-150
TP-200
TP-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Espesor
(mm)
A
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160940253-4843190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2051044253-4851270
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

2451258253-4860425

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Con o sin resorte NA
Rendimiento de corte(mmø) 2.2 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Características La superficie tiene un acabado fino y brillante.
Características 2 A prueba de herrumbre y resistente al óxido Características 3 Apertura de boca Tipo de ajuste de 2 niveles

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico