(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

tenazas de alambre VA

tenazas de alambre VA

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 99W150
  • 99W175
  • 99W200
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Pinzas
· Modelo: Pinzas
· Primavera: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las pinzas para cables VA, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
99W150
99W175
99W200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
VA (VVF) Capacidad de corte de alambre
(mmø)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

150Núcleo 2.0X3342-9211220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

175Núcleo 2.0X3342-9229280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2002.6x3 núcleo342-9237360

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Con o sin resorte Disponible
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Características El producto es adecuado para trabajos relacionados con instalaciones eléctricas como el cableado interior. Características 2 La punta de la cuchilla es muy afilada y puede cortar el cable VA con mayor facilidad
Características 3 El corte final es casi recto. Especificaciones Cuchilla afilada Especificación 2 Con la primavera

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico