(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortaalambres - corte de plástico con tapón, hoja redonda, 160S

Cortaalambres - corte de plástico con tapón, hoja redonda, 160S

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Pinzas
· Modelo: Pinzas
· Primavera: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las pinzas con alto contenido de plástico, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
160S-125
160S-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Rendimiento de corte de plástico
(mmø)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1253104-545870
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1505104-1690110
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Rendimiento de corte de plástico
(mmø)
Trusco Code Masa
(g)

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Con o sin resorte Disponible
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Características La punta de la cuchilla es muy delgada y afilada y es adecuada para cortar con precisión materiales plásticos. Características 2 Tipo estándar
Características 3 Con tope para evitar que el resorte se caiga o que la cuchilla muerda Especificaciones Hoja redonda Especificación 2 Con la primavera

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico